![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: バーノズル(ストレート) IZN10Eシリーズ用
●薄型:16mm(厚さ)×100mm(幅)×46mm(高さ)
●軽量:33%削減 120g→80g
●オフセット電圧:±10V
●用途に応じたノズル選択可能
省エネノズル(近距離除電)
大流電ノズル(遠距離除電)
●軽量:33%削減 120g→80g
●オフセット電圧:±10V
●用途に応じたノズル選択可能
省エネノズル(近距離除電)
大流電ノズル(遠距離除電)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バー長さ | 400 | 400mm |
オーダーメイド仕様 | X216 | バーノズル(ストレート) |