品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IS10 Series 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 配管アダプタ付圧力スイッチ
●16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
●寿命500万回
●モジュラF.R.L.に接続可能
●寿命500万回
●モジュラF.R.L.に接続可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | ボディサイズ |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
準標準a | - | 設定圧力範囲 0.1~0.4MPa |
準標準b | L | リード線長さ:3m、目盛板圧力単位:MPa、取付位置:右 |