![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2011年4月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:IS10E-A →新シリーズで選定する |
仕様: IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
●16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
●寿命500万回
●モジュラF.R.L.に接続可能
●寿命500万回
●モジュラF.R.L.に接続可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | 30 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
準標準a | 6 | 設定圧力範囲 0.1~0.6MPa |
準標準b | Z | リード線長さ 5m |