WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
IR2000-02G-A

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: IR1000-A/2000-A/3000-A Series 精密レギュレータ
●空気消費量:最大約90%削減(従来品比較)
●大流量:最大約2倍(従来品比較)
●軽量:最大約27%削減(従来品比較)
●感度:0.2%(フルスパン)
●繰り返し性:±0.5%(フルスパン)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 2 2
設定圧力範囲 0 ボディサイズ1:0.005~0.2MPa;ボディサイズ2:0.005~0.2MPa;ボディサイズ3:0.01~0.2MPa
排気方向 0 下排気
ねじ種類 - Rc
管接続口径 02 1/4
オプションa - 取付オプションなし
オプションb G 丸形圧力計
準標準b - 流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
IR20P-501AS ブラケットアセンブリ
IR20P-600S 六角パネルナット
Y300-A スペーサ
Y300T-A ブラケット付スペーサ

Go Top