WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
IP8101-030

2D/3D CADWEBカタログ
仕様: IP8001/8101 Series スマートポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ) 標準品
●保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
●モニターリング機能
●防爆構造
 電-空ポジショナ:
 TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
 ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
 スマートポジショナ:
 ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
●HART通信機能(スマートポジショナ)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
型式区分 101 スマート型ロータリタイプ
圧力計区分 3 1.0MPa
仕様区分 0 基本型
付属品区分 - 付属品なし
接続口区分 - 空気:Rc1/4;電気:G1/2
CE対応区分 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
P368010-24 フォークレバー式継手
P368010-25 フォークレバー式継手
P368010-26 コネクタ
P368010-27 コネクタ
P565010-303 パイロットバルブユニット
P565010-322 パイロットバルブユニット

Go Top