![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HYQ Series ハイジェニックデザインシリンダ/基本形
●洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
●耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
●オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
●耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
●オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ20~Φ25)、Rc(Φ32~Φ63) |
シール材質 | R | NBR |
シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
グリース | F | 食品用グリース |
ピストンロッド先端形状 | - | めねじ |
オートスイッチ | F6BZ | ハイジェニック, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | S | 1ヶ付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
HY-L063SUS | フート金具 |
![]() |
M8X1.25X20L | 取付ボルト |
![]() |
HY-F063SUS | フランジASSY |
![]() |
HY-C063SUS | 一山クレビス |
![]() |
HY-D063SUS | 二山クレビス |
![]() |
HY-E06SUS | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
NTH-05SUS | ロッド先端ナット ステンレス鋼 |
![]() |
HYQ-HA063SUS | 外部カバー ロッド側 |
![]() |
HYQ-HB063SUS | 外部カバー ヘッド側 |
![]() |
HYQB63R-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | GR-H-010 | グリスパック |