![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HYB Series ハイジェニックデザインシリンダ/丸形
●洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
●耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
●オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
●耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
●オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ20~Φ25)、Rc(Φ32~Φ100) |
シール材質 | R | NBR |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
グリース | F | 食品用グリース |
オートスイッチ | H7BAL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
HYB-H025SUS | プラグボルト |