品番: |
仕様: HRSE Series サーモチラー ベーシックタイプ
●トリプルコントロールで大きな省エネ
消費電力33%省エネ
●小型·軽量 32kg (AC100V仕様)
●メンテナンスフリー:マグネットポンプ
●静音設計:55dB(A)
消費電力33%省エネ
●小型·軽量 32kg (AC100V仕様)
●メンテナンスフリー:マグネットポンプ
●静音設計:55dB(A)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
冷却能力 | 024 | 冷却能力1900/2200W(50/60Hz) |
冷却方式 | A | 空冷冷凍式 |
電源 | 20 | 単相AC200V(50/60Hz) |
オプション | - | なし |