![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HRS Series サーモチラー コンパクトタイプ
●空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます
●レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数
●コンパクト W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
●タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など
●自己診断機能
●海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
●CEマーキング、ULに適合
●レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数
●コンパクト W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
●タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など
●自己診断機能
●海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
●CEマーキング、ULに適合
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
冷却能力 | 050 | 冷却能力4700/5100W(50/60Hz) |
冷却方式 | A | 空冷冷凍式 |
配管ねじ種類 | - | Rc |
電源 | 20 | 単相AC200~230V(50/60Hz) |
漏電ブレーカ付 | - | なし |
高温環境仕様 | - | なし |
自動給水付 | - | なし |
脱イオン水(純水)配管対応 | - | なし |
高揚程ポンプ仕様 | - | なし |
単位仕様 | - | 単位切換機能付 |
仕様 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
HRS-TK001 | 耐震ブラケット |
![]() |
HRS-TK002 | 耐震ブラケット |
![]() |
HRZ-BR002 | 濃度計 |
![]() |
HRS-S0074 | 電源コネクタ抜け防止金具 |
![]() |
HRS-PF007 | タンク給水口用フィルタ |
![]() |
HRS-BP004 | バイパス配管セット |
![]() |
HRS-CA004 | 電源ケーブル |
![]() |
HRS-DP001 | DIフィルタセット ステンレスタイプ |
![]() |
HRS-DP002 | DIフィルタセット 樹脂タイプ |
![]() |
HRS-DI001 | 電気抵抗率センサセット |
![]() |
HRS-DI005 | 電気抵抗率センサセット |
![]() |
HRS-DI008 | 電気伝導率センサセット |
![]() |
HRS-DI011 | 電気伝導率センサセット |
![]() |
HRS-PF002 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF002-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |
![]() |
HRS-PF002-W005 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF002-W005-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |
![]() |
HRS-PF002-W075 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF002-W075-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |
![]() |
HRS-PF003 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF003-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |
![]() |
HRS-PF003-W005 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF003-W005-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |
![]() |
HRS-PF003-W075 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF003-W075-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |
![]() |
HRS-PF004 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF004-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |
![]() |
HRS-PF004-W005 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF004-W005-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |
![]() |
HRS-PF004-W075 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF004-W075-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |
![]() |
HRS-WL002 | ドレンパンセット(漏水センサ付) |
![]() |
HRS-BK002 | コネクタカバー |
![]() |
HRS-CV001 | アナログゲートウェイユニット |
![]() |
HRS-EP001 | 配管変換継手(空冷冷凍式用) |
![]() |
HRS-EP002 | 配管変換継手(空冷冷凍式用) |
![]() |
HRS-EP009 | 配管変換継手(空冷冷凍式用) |
![]() |
HRS-EP010 | 配管変換継手(空冷冷凍式用) |