品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: DM Series マルチコネクタ
●多心ワンタッチ着脱
●誤配管防止
●誤配管防止
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
接続チューブ本数 | 6 | 6本 |
形式 | P | プラグ側のみ |
適用チューブ外径 | 06 | 6mm |
チューブ材質 | N | ナイロン |
付属品 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | DM12-P01 | クランプリング |
- | DM6-P01 | クランプリング |
DM-C-12 | カバー | |
DM-C-6 | カバー |