![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CXS Series デュアルロッドシリンダ エアクッション付
●薄形·コンパクト·高精度のガイド機能を持つピック&プレース用
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | L | ボールブッシュ軸受 |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | MねじまたはRc1/8 |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | CXSL20A-PS | 交換部品 パッキンセット |