品番: 2013年4月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CRB2-Z →新シリーズで選定する |
仕様: CRB2 Series ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ
●オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
● ダイレクトマウント可能。
● 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
● 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
● 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
● オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2、CDRBU2WU)
※CRBU2、CRBU2WUシリーズは2013年12月生産終了予定。
● ダイレクトマウント可能。
● 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
● 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
● 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
● オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2、CDRBU2WU)
※CRBU2、CRBU2WUシリーズは2013年12月生産終了予定。
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持形式 | B | 基本形 |
軸形式 | W | 両軸一面取(サイズ10~30);長軸キー、短軸一面取(サイズ40) |
角度調整ユニット | - | なし |
パターン化 | - | 標準品 |
サイズ | 10 | 10 |
揺動角度 | 180 | 180° |
ベーン形式 | S | シングルベーン |
接続ポート位置 | - | ボディ側面 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | D-LC05 | コネクタ付リード線 |
- | D-LC30 | コネクタ付リード線 |
- | D-LC50 | コネクタ付リード線 |
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |