![]() |
品番: 2009年10月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CQ2WZ →新品番を表示 |
仕様: CQ2W Series 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | - | 内蔵式磁石なし |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
形式 | - | 空気圧タイプ |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
ボディオプション | - | 標準(ロッド先端めねじ) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | BBA2 | SUS取付ビスセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
M5X80L | 取付ボルト |
![]() |
CQ2WB32-PS | 交換部品 パッキンセット |