品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 2山クレビス受け金具
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 関連製品 |
---|---|---|
CBQ2 Series 薄形エンドロックシリンダ | →詳細 | |
CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド | →詳細 | |
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド | →詳細 | |
RQ Series エアクッション付薄形シリンダ | →詳細 | |
CQ2D-XC26□ Series 2山クレビス幅 2山ナックル幅12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 薄形シリンダ/ロングストロークタイプ | →詳細 | |
CQ2DS-XC26□ Series 2山クレビス幅 2山ナックル幅12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 耐横荷重形薄形シリンダ | →詳細 | |
CQ2K Z Series ロッド回りとめ形/複動・片ロッド | →詳細 | |
CQ2□S Series 耐横荷重形薄形シリンダ | →詳細 | |
CQ2X Series 低速シリンダ:複動・片ロッド | →詳細 | |
CQ2Y-Z Series スムースシリンダ | →詳細 | |
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド | →詳細 | |
CQ2D-XC26□ Series 2山クレビス幅 2山ナックル幅12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 薄形シリンダ/標準形 | →詳細 |