![]() |
品番: |
仕様: CLK2G/CLK2P Series ロック付クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形
●空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ
(片方向ロック)
●クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上
としたクランプシリンダ
(片方向ロック)
●クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
機種 | G | 標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 |
クレビス幅 | A | 16.5mm |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
先端金具 | YA | 2山ナックルジョイント M6 タップ付 |
オプション | - | なし |
ロック方向 | B | 後退方向ロック |
ポート/バイパス配管の位置 | 3 | ポート位置:右;バイパス配管位置:左 |
スイッチ取付ロッドの位置 | - | 上/なし |
オートスイッチ | P4DWSC | 耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | X1604 | ロック開放ポート別配管タイプ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CKA-YA04 | 二山ナックルジョイント M6タップ付 |
![]() |
CK-P04 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
CLKG50-R100 | オートスイッチ取付金具ASSY |