製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
CBG1 Series エンドロックシリンダ | CBG1 |
![]() |
CG1-Z Series エアシリンダ/標準形:単動·押出し、引込み | CG1-Z |
![]() |
CG1-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | CG1-Z |
![]() |
CG1K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 | CG1K-Z |
![]() |
CG1KW-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動·両ロッド | CG1KW-Z |
![]() |
CG1R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 | CG1R-Z |
![]() |
CG1W-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | CG1W-Z |
![]() |
CG1KR-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント·ロッド回り止め形 | CG1KR-Z |
![]() |
CG1Y Series スムースシリンダ | CG1Y |
![]() |
CG1K Series エアシリンダロ ッド回り止め形:複動 | CG1K |
![]() |
CG1KW Series エアシリンダ ロッド回り止め形:複動·両ロッド | CG1KW |
![]() |
CG1R Series エアシリンダ ダイレクトマウント形:複動 | CG1R |
![]() |
CG1 Series エアシリンダ 標準形:単動·押出し、引込み | CG1 |
![]() |
CG1 Series エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド | CG1 |
![]() |
CG1W Series エアシリンダ 標準形:複動·両ロッド | CG1W |
![]() |
CG1KR Series エアシリンダ ダイレクトマウント·ロッド回り止め形 | CG1KR |
![]() |
CG1-Z Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動·片ロッド | CG1-Z |
![]() |
CG1 Series 潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | CG1□M |
![]() |
CX2 Series スライドユニット/両ロッド形 | CX2 |
![]() |
CXWL Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受 | CXWL |
![]() |
CXWM Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 | CXWM |
![]() |
CG1Y-Z Series スムースシリンダ 複動·片ロッド | CG1Y-Z |
![]() |
CUX Series 低速シリンダ 複動:片ロッド | CUX |
![]() |
CKG1-Z Series クランプシリンダ 標準形オートスイッチ(バンド取付形/ロッド取付形) | CK1-Z/CKG1-Z |
![]() |
CKG1-Z/CKP1-Z Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKG1-Z/CKP1-Z |
![]() |
CKGA/CKPA Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKGA/CKPA |
CKGA32 Series 耐強磁界オートスイッチD-P4DW□□型付(バンド取付形) | CKGA32 | |
![]() |
CKG1-XC88XC89XC91 Series ランプシリンダ 一般(汎用)形オートスイッチ バンド取付形、ロッド取付形 | CKG1 |
![]() |
CKG-X2095 Series クランプシリンダ スリムスタイル 標準磁石内蔵形 | CKG-X2095 |
![]() |
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ バンド取付形 | CK1/CKG1 |
![]() |
CKG1/CKP1 Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKG1/CKP1 |
![]() |
CKG1-X276 Series 固定形クランプシリンダ | CKG1-X276 |
![]() |
CKG1-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形) | CKG1-XC88XC89XC91 |
![]() |
CKZ2N-X2346 Series スリムラインパワークランプシリンダ | CKZ2N-X2346 |
![]() |
CKZ3N Series パワークランプシリンダ NAAMS規格準拠 クランプシリンダ アームなし | CKZ3N |
![]() |
CKZ3N Series パワークランプシリンダ NAAMS規格準拠 クランプシリンダ アーム | CKZ3N |
![]() |
CKQG-X2370 Series ピンシフトシリンダ | CKQG-X2370 |
![]() |
CKQP-X2371 Series ピンシフトシリンダ | CKQP-X2371 |
![]() |
CKGA-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ クランプシリンダ(ロッド取付形) | CKGA-XC88XC89XC91 |
![]() |
CKZ25-R Series パワークランプシリンダ クランプアーム | CKZ25-R |
![]() |
CKZT25-X2345 Series パワークランプシリンダ | CKZT25-X2345 |
![]() |
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム | CKZT40 |
![]() |
CKZT40-X2353 Series スリムラインパワークランプシリンダ | CKZT40-X2353 |
![]() |
20-CG1 Series 銅系·フッ素系不可 エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド | 20-CG1 |
![]() |
C75 Series ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形/複動·片ロッド | C75 |
![]() |
C75 Series ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形/単動·押出し、引込み | C75 |
![]() |
C75W Series ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形/複動·両ロッド | C75W |
![]() |
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | CG1 |
![]() |
C75-X3242 Series エアシリンダ 無調整エアクッションタイプ チューブ内径:Φ32,Φ40 | C75 |
![]() |
CKG1/CKP1 Series クランプシリンダ 強力磁石タイプ 耐強磁界オートスイッチ付 | CK1 |
![]() |
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ 標準形オートスイッチ付 | CK1 |
![]() |
C75-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ/複動·片ロッド | C75 |