品番: |
仕様: CHSG Series ISO規格準拠油圧シリンダ
●カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易
●タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化
●全長短縮(CH2シリーズ比較)
●オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
●タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化
●全長短縮(CH2シリーズ比較)
●オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持形式 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 80 | チューブ内径 80mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
ストローク | 260 | |
シリンダ追記号 | - | ロッド先端ナットなし、両側クッション付 |
ポート位置 | E | ポート右、クッションバルブ左 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | BBA1 | ステンレス製オートスイッチ取付ビスセット |
- | CHSG80-PS | パッキンセット |