![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CHKD Series JIS規格準拠薄形油圧シリンダ/10MPa 耐水性向上形
●水、クーラント液のかかる環境で使用可能
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付(磁石内蔵) | D | オートスイッチ付(磁石内蔵) |
取付支持金具 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
耐水性向上シリンダ | V | パッキンFKM(フッ素ゴム) |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端めねじ |
オートスイッチ | M9BAL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CHKD50-PS | パッキンセット |
![]() |
CQ-M10X90L | 取付ボルト |