![]() |
品番: 2009年10月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CQ2KZ →新品番を表示 |
仕様: CQ2K Series ロッド回りとめ形/複動・片ロッド
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
ボディオプション | - | 標準(ロッド先端めねじ) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | BBA2 | SUS取付ビスセット |
![]() |
M3X45L | 取付ボルト |
![]() |
M3X50L | 取付ボルト |
- | CQ2KB16-PS | 交換部品 パッキンセット |