品番: 2009年10月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CQ2Z →新品番を表示 |
仕様: CQ2 Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
形式 | - | 空気圧タイプ |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
ボディオプション | M | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | BBA2 | SUS取付ビスセット |
GR-S-010 | グリスパック | |
M6X120L | 取付ボルト | |
CQ2B50-PS | 交換部品 パッキンセット | |
I-G05 | 一山ナックルジョイント | |
Y-G05 | 二山ナックルジョイント | |
IY-G05 | ナックル用ピン | |
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |