![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:単動·押出し、引込み
●ロッド先端形状めねじを標準化
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK)
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | C | 一山クレビス形 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
作動方式 | T | 単動:引込み |
ロッド先端ねじ形状 | - | ロッド先端おねじ |
揺動受け金具 | - | 金具なし |
ロッド先端金具 | W | 2山ナックルジョイント |
オートスイッチ | M9NL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CM-C032B | 一山クレビス |
![]() |
CM32Z-PS | ロッドパッキン |
![]() |
NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
NT-03SUS | ロッド先端ナット ステンレス鋼 |
![]() |
CDP-1 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
Y-032B | 二山ナックルジョイント |
![]() |
Y-032BSUS | 二山ナックルジョイント |