![]() |
品番: |
仕様: CA2-Z Series エアシリンダ/耐水性向上形:複動·片ロッド
●水、クーラント液のかかる環境で使用可能
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | F | ロッド側フランジ形 |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
耐水性向上シリンダ | R | パッキンNBR(ニトリルゴム) |
シリンダストローク | 125 | シリンダストローク 125mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
CA2-F05 | フランジASSY |
- | CA2-50RZ-PS | 交換部品 パッキンセット |