WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
C96SDD40-230

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2015年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:C96-C

新シリーズで選定する
仕様: C96 Series ISO シリンダ:標準形 複動·片ロッド
●規格番号:ISO 15552
●クッションバルブの調整が容易
●オートスイッチ付き(C96SDシリーズ:C96SD,C96KD,C96YD)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
取付支持金具 D 二山クレビス形
チューブ内径 40 チューブ内径 40mm
シリンダストローク 230
ジャバラ付 - なし
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
ジャバラ付2 - なし
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
D5040 二山クレビス
DS5040 二山クレビス
ES5040 ボールジョイント付 クレビス受け金具(ES)
E5040 クレビス受け金具
CS95-40 交換部品 パッキンセット
GKM12-24 ロッドクレビス
KJ12D ロッドエンド(ピストンロッド先端金具)
JA40-12-125 フローティングジョイント
GR-S-010 グリスパック

Go Top