WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AW30-03CG

CADプレビュー2D/3D CAD

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AW20-AW40-D

新シリーズで選定する
仕様: AW10-60 Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
※AW20,30,40,40-06は2013年5月生産終了しました
 AW20,30,40,40-06-Dをご選定願います
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 30 ボディサイズ
逆流機能付 - 逆流機能なし
ねじ種類 - メートルねじ(M5)/Rc
管接続口径 03 3/8
オプションa - なし
オプションb C フロート式オートドレン(N.C.)
オプションc G 丸形圧力計
準標準a - 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X425:0.1~1.7MPa設定
準標準b - ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
AF30P-060S フィルタエレメント
AW30P-340AS バルブアセンブリ
AR30P-150AS ダイヤフラムアセンブリ
C3SF ケースアセンブリ
C3SFP-260S ケースOリング
AR20KP-020AS チエック弁アセンブリ
AD37 フロート式オートドレン
131368 ブッシュASSY

Go Top