WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AW30-02BDG-A

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

AW-Aは2025年3月に生産終了予定です。リフレッシュシリーズ:AW20-AW40-D

新シリーズで選定する
仕様: AW10-AW40-A Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ
●作業性向上
 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
 なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
 透明ケースガードでケース全周を覆いました
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 30 ボディサイズ
ねじ種類 - メートルねじ(M5)/Rc
管接続口径 02 1/4
オプションa B ブラケット付
オプションb D フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オプションc G 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
準標準a - 0.05~0.7MPa設定、ポリカーボネートケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X2068:0.05~0.85MPa設定
準標準b - ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
AW32P-060AS バルブアセンブリ
AF30P-060S フィルタエレメント
AR32P-150AS ダイヤフラムアセンブリ
C32FP-260S ケースOリング
G36-10-01 丸型圧力計
AR32P-270AS ブラケットアセンブリ

Go Top