品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ
●ステンレスタイプ
●さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大
●流量の再現性が向上
●軽量化:質量約27%Down
●さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大
●流量の再現性が向上
●軽量化:質量約27%Down
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 200 | 1/8基準 |
ワンタッチ管継手 | F | ワンタッチ管継手付 |
ステンレス仕様 | G | ステンレス仕様 |
適用チューブ外径 | 06 | Φ6mm |
プッシュロック式 | A | プッシュロック式 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
AS-20L | L型ブラケット | |
AS-10D | DINレール取付ブラケット | |
AS-32B | ボルトAssy | |
AS-34B | ボルトAssy | |
AS-36B | ボルトAssy | |
AS-37B | ボルトAssy | |
AS-38B | ボルトAssy |