![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2011年9月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AS1002F-4002F →新シリーズで選定する |
仕様: AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラインラインタイプ
●4種類の取付:直接取付·L型ブラケット取付·DINレール取付·ホルダ取付
●インデックスプレート付。
●軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
●インデックスプレート付。
●軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 200 | 1/8 基準 |
適用チューブ外径 | 04 | Φ4mm |
オプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |