![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラステンレス仕様 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1
●ステンレスタイプ
●プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
●ハンドルの大型化
●チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
●360°/自由に配管が可能 (ユニバーサルタイプ)
●絞り弁 (オーダーメイド仕様:-X214、-X21) を用意
●プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
●ハンドルの大型化
●チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
●360°/自由に配管が可能 (ユニバーサルタイプ)
●絞り弁 (オーダーメイド仕様:-X214、-X21) を用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 1 | M5X0.8;10-32UNF |
形式 | 2 | エルボ |
制御方式 | 0 | メータアウト |
ステンレス仕様 | G | SUS303 |
接続口径 | M5 | M5X0.8 |
適用チューブ外径 | 04 | Φ4mm |
手動操作 | A | プッシュロック式 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |