品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ARJ310 Series ミニチュア減圧弁
●小形、軽量(本体65g)
●短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
●ワンタッチ管継手付をシリーズ化
●短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
●ワンタッチ管継手付をシリーズ化
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ワンタッチ管継手付 | F | ワンタッチ管継手付 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 01 | IN:1/8(おねじ)、M5X0.8(めねじ)OUT:1/8(めねじ) |
付属品 | BG | ブラケット 圧力計付 |
適用チューブ外径 | 04 | ミリサイズ(4mm) |
準標準仕様 | - | 0.7MPa設定(標準) |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
G15-10-01 | 圧力計 | |
134856 | ブラケット |