![]() |
品番: |
仕様: AMG Series ウォータセパレータ サイズ:150~550
●圧縮空気中の水滴を除去します。
●水分除去率:99%
●簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
●水分除去率:99%
●簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 350 | 350 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
付属品 | - | - |
オートドレン仕様 | - | オートドレンなし(ドレンコック付) |
ゴム材質 | - | 標準 |
使用流体 | - | 標準 |
ドレンガイド | - | - |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
グリース仕様 | - | 標準 |
オーダーメイド仕様 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AM-BM103 | ブラケットアセンブリ |
- | AMG-EL350 | エレメントアセンブリ |
- | AMG-EL350-F | エレメントアセンブリ |
![]() |
Y400-A | スペーサ |
![]() |
Y420P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
AM-SA040 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA039 | ドレンコック |
![]() |
AM-SA039-1 | ドレンコック |
![]() |
AM-SA039-2 | ドレンコック |
![]() |
AM-SA039-3 | ドレンコック |