![]() |
品番: |
仕様: 51-SY5000·7000·9000 Series 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体
●Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
型式検定合格番号:DEK22.0071X
●3種類のコネクタ選択が可能。
L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付
●購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能
※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください
●マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
型式検定合格番号:DEK22.0071X
●3種類のコネクタ選択が可能。
L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付
●購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能
※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください
●マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
防爆表示 | 51 | 本質安全防爆構造 |
シリーズ | 5 | 51-SY5000 |
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
パイロット方式 | - | 内部パイロット |
バリア指定 | F | KFD0-SD2-Ex1.1065 |
口出線取出し方法 | LL | カバー付L形プラグコネクタ |
口出線長さ | 100 | 10000mm 準標準品対応になります |
マニュアル | E | プッシュターンロック式手操作形 |
管接続口径 | - | サブプレートなし |
ねじの種類 | - | Rc |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SY5000-11-15 | ガスケット |
![]() |
M3X26 | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
51-SYE100-F | 絶縁バリヤ |