製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
25A-VP342/542/742 Series 二次電池対応 弾性体シール 3ポート/パイロット·ポペットタイプ 直接配管形 単体 | 25A-VP |
![]() |
25A-VP344/544/744 Series 二次電池対応 弾性体シール 3ポート/パイロット·ポペットタイプ ベース配管形 単体 | 25A-VP |
![]() |
VP7-6 Series ISO規格準拠ソレノイドバルブ Size 1 弾性体シール | VP7-6 |
![]() |
VP7-8 Series ISO規格準拠ソレノイドバルブ Size 2 弾性体シール | VP7-8 |