品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 10-KQ2U Series クリーンシリーズ ミリサイズ ワンタッチ管継手 ユニオンワイ
●ワンタッチ着脱
●真空-100kPa~使用可能
●真空-100kPa~使用可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
適用チューブ外径(mm) | 08 | Φ8mm |
ねじ部材質·表面処理 | A | 黄銅 |