![]() |
品番: |
仕様: 10-KQ2L Series クリーンシリーズ ミリサイズ ワンタッチ管継手 エルボユニオン(シール剤)
●ワンタッチ着脱
●真空-100kPa~使用可能
●真空-100kPa~使用可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
適用チューブ外径(mm) | 08 | Φ8mm |
接続ねじ | 01 | R1/8 |
ねじ部材質·表面処理 | N | 黄銅+無電解ニッケルめっき |
シール剤 | S | シール剤付 |