WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
10-AW40-04G-JN

2D/3D CADWEBカタログ

2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:10-AW20-60-B

新シリーズで選定する
仕様: 10-AW/10-AW□K Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
クリーンシリーズ
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
クリーンシリーズ 10 クリーンシリーズ
ボディサイズ 40 40
逆流機能付 - 逆流機能なし
ねじの種類 - Rc
接続口径 04 1/2
オプションa - 取付オプションなし
圧力計 G 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
オプションb - 取付オプションなし
設定圧力 - 0.05~0.85MPa設定
ケース - ポリカーボネートケース
ドレン排出部仕様 J ボディサイズ20:ドレンガイド1/8付,ボディサイズ30~60:ドレンガイド1/4付
排気機構 N ノンリリーフタイプ
流れ方向 - 流れ方向:左→右
圧力単位 - 製品銘板と圧力計の単位表記:Mpa


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
G49-10-N01 丸型圧力計
G49-10-N02 丸型圧力計
G49-2-N01 丸型圧力計
G49-2-N02 丸型圧力計

Go Top