品番: 2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:10-AR20-AR60-B →新シリーズで選定する |
仕様: 10-AR/10-AR□K Series クリーンシリーズ モジュラタイプレギュレータ
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | クリーンシリーズ |
ボディサイズ | 30 | 30 |
逆流機能付 | K | 逆流機能付 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
オプション | BG | ブラケット付;丸形圧力計(リミットインジケータなし) |
設定圧力 | - | 0.05~0.85MPa設定 |
排気機構 | - | リリーフタイプ |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
ハンドル向き | - | ハンドル下向き |
圧力単位 | - | 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
AR30P-270AS | ブラケットアセンブリ | |
AR30P-260S | セットナット |