製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
30-VP300/500/700 Series CSA規格適合品 弾性体シール 3ポート/パイロット·ポペットタイプ | VP | |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
25A-VP342/542/742 Series 二次電池対応 弾性体シール 3ポート/パイロット·ポペットタイプ 直接配管形 単体 | 25A-VP |
![]() |
25A-VP344/544/744 Series 二次電池対応 弾性体シール 3ポート/パイロット·ポペットタイプ ベース配管形 単体 | 25A-VP |