製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体 UL規格適合品 | SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
SY300·500 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体 UL規格適合品 | SY300/500 |
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 UL規格適合品 | SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
SY300·500 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 UL規格適合品 | SY300/500 |
![]() |
SY300·500 Series UL規格適合品 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 プラグインタイプ シングルソレノイド | 30-SY |
![]() |
SY300·500 Series UL規格適合品 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 プラグインタイプ ダブルソレノイド | 30-SY |
![]() |
SY300·500 Series UL規格適合品 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 プラグインタイプ 2位置シングル | 30-SY |
![]() |
SY300·500 Series UL規格適合品 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 プラグインタイプ ダブル·3位置 | 30-SY |
![]() |
51-SY5000·7000·9000 Series 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 | 51-SY5000/7000/9000 |
![]() |
51-SY5000·7000·9000 Series 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 | 51-SY5000/7000/9000 |
ポートブロックAssy 25A-SY5000/7000シリーズ用 | 25A-SY | |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ 残圧排気弁付バルブ | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース搭載用バルブ ベース配管形 安全スライドロックマニュアル付ソレノイドバルブ | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース搭載用バルブ 上配管形 復帰スプリング内蔵2位置シングルソレノイドバルブ | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース搭載用バルブ ベース配管形 復帰スプリング内蔵2位置シングルソレノイドバルブ | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース搭載用バルブ 上配管形 安全スライドロックマニュアル付ソレノイドバルブ | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000·7000·9000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 | 25A-SY5000/7000 |
![]() |
25A-SY5000·7000·9000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 | 25A-SY5000/7000 |
![]() |
52-SY Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 | 52-SY5000/7000/9000 |