製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
10-/11-CQ2-Z Series クリーンシリーズ 薄形シリンダ:複動·片ロッド | 10-/11-CQ2-Z |
![]() |
21-/22-CQ2-Z Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 薄形シリンダ:複動·片ロッド | 21-/22-CQ2-Z |
20-CQ2B-Z Series 銅系·フッ素系不可 薄形シリンダ | 20-CQ2B | |
![]() |
25A-CJ2 Series 二次電池対応 エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド チューブ内径:Φ10,Φ16 | 25A-CJ2 |
![]() |
25A-CM2Y-X2357 Series 二次電池対応 エアシリンダ スムース形 | 25A-CM2Y |
![]() |
25A-CM2E-X2342 Series 二次電池対応 銅系不可 エアシリンダ | 25A-CM2 |
![]() |
25A-CLQ Series 二次電池対応 ロック付薄形シリンダ/複動·片ロッド | 25A-CLQ |
![]() |
25A-CQ2 Series 二次電池対応 薄形シリンダ/標準形:複動·片ロッド | 25A-CQ2 |
![]() |
25A-CQ2W Series 二次電池対応 薄形シリンダ/標準形:複動·両ロッド | 25A-CQ2 |
![]() |
25A-CQ2 Series 二次電池対応 大口径薄形シリンダ/複動·片ロッド | 25A-CQ2 |
![]() |
25A-CQ2 Series 二次電池対応 ロングストロークタイプ/複動·片ロッド | 25A-CQ2 |
![]() |
25A-CQ2 Series 二次電池対応 耐横荷重形薄形シリンダ | 25A-CQ2 |
![]() |
25A-PFM7 Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PFM7 |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 水用デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 水用デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-ZSE30A(F)/25A-ISE30A Series 二次電池対応 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE30A(F)/25A-ISE30A |
![]() |
25A-ZSE40A(F)/25A-ISE40A Series 二次電池対応 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE40A(F)/25A-ISE40A |
![]() |
25A-ZSE80(F)/25A-ISE80 Series 二次電池対応 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE80(F)/25A-ISE80 |
![]() |
25 Series サイレンサ金属ケースタイプ | 25 |
![]() |
55-CQ2 Series ATEX指令 薄形シリンダ 標準形:複動·片ロッド | 55-CQ2 |
![]() |
55-CQ2W Series ATEX指令 薄形シリンダ 標準形:複動·両ロッド | 55-CQ2 |
![]() |
55-CQ2 Series ATEX指令 薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動·片ロッド | 55-CQ2 |
![]() |
55-CQ2 Series ATEX指令 大口径薄形シリンダ 複動·片ロッド | 55-CQ2 |
![]() |
25A-C85 Series 二次電池対応 ISO規格(6432)準拠 ISOシリンダ:標準形/複動·片ロッド | 25A-ISO |
![]() |
25A-C55 Series 二次電池対応 ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ/複動·片ロッド | 25A-ISO |