サーモチラー(循環液温調装置)
欧州Fガス規制対応サーモチラー HRZ-F

シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ-F | -20~40℃ 10~60℃ -20~90℃ | 2kW, 4kW 8kW, 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液 清水・脱イオン水(純水) |
製品特長
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。

省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御

高性能

接液部は多様な循環液に対応する材質を使用(ステンレス、EPDM 他)
○フッ素化液:Flourinert™ FC-3283, FC-40、GALDEN® HT135, HT200
○エチレングリコール水溶液60%
○脱イオン水(純水)・清水
上記以外の循環液につきましては当社にご確認ください。
Flourinert™は3M社、GALDEN®はソルベイソレクシス社の登録商標です。
メンテナンス性

欧州Fガス規制(517/2014)に関するご案内はこちら
バリエーション

アプリケーション

構造と原理