真空パッド/基本形パッド ZP
真空用機器 » 真空パッド-
・12サイズ、6種類のパッド形状
用途に応じた取付金具の選択が可能
・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP | 平形 | φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 平形リブ付 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 平形(首振り) | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | ベロウ形 | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 薄形 | φ10, φ13, φ16 |
ZP | 薄形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
ZP | 深形 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40 |