真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M
真空用機器 » 真空パッド-
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。
・水平保持力231N(パッド径ø80)
・高温ワークに対応(200℃)
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタン比2倍以上
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3M-R | ボウル形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-RB | ボウルベロウ形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |