製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
マグネットバッファ ZP3B□M
真空用機器 » マグネットバッファ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 マグネットバッファ ZP3B□M
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZP3B1M 検索結果を表示 ZP3B2M 検索結果を表示 ZP3B3M 検索結果を表示
シリーズ | バッファサイズ | ストローク |
---|---|---|
ZP3B1M | M8 x 0.75 | 3 mm、6 mm |
ZP3B2M | M10 x 1.0 | 3mm、6mm |
ZP3B3M | M12 x 1.0 | 3 mm、6 mm、16 mm |