- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
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
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VQ20-X2 検索結果を表示 VQ30-X2 検索結果を表示 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQ20-X2 検索結果を表示 VQ30-X2 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VQ20-X2 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30-X2 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |