5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-004-SY-02.jpg)
45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・スペーサ形減圧弁に対応
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示 SY9000 検索結果を表示 SY300 検索結果を表示 SY500 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示 SY9000 検索結果を表示 SY300 検索結果を表示 SY500 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示 SY9000 検索結果を表示 SY300 検索結果を表示 SY500 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |