WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM

協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
    ・2種類の手動ツールチェンジャ
    ・ワンプッシュタイプ
     ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
     可搬質量:10kg
      繰返し精度±0.01(位置再現性)
    ・クランプタイプ
     クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
      可搬質量:20kg
      繰返し精度±0.02(位置再現性)
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
     主要協働ロボット側のフランジに対応
    ・小型・軽量
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズ可搬質量(kg)繰返し精度(位置再現性)
ワンプッシュタイプRMTM110kg±0.01
クランプタイプRMTM220kg±0.02

Go Top