WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ツールチェンジャ オートタイプ RMTA

協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
    ・ロボットハンドツールの自動交換
    ・取付規格:ISO9409-1に準拠
     協働ロボットへのダイレクトマウントに対応
    ・ロボットとエンドツールを連結、解除
    ・フランジ不要による小形化
     協働ロボットへのダイレクトマウントにより
     フランジ不要、設計工数削減
    ・可搬質量最大20kgまで対応 5kg、10kg、20kg
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
  • ツールチェンジャ オートタイプ RMTA
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    RMTAオートタイプ検索結果を表示
シリーズタイプ可搬質量(kg)繰り返し精度(位置再現性)
RMTAオートタイプ5,10,15±0.01