WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

エアシリンダ MB2/MDB2

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・エアクッション+ラバークッション構造により耐久性3倍!
    ・許容運動エネルギー最大1.5倍
     1サイズ上の既存製品MB Seriesと同等の運動エネルギーを保有
    ・CO2排出量(空気消費量)最大39%削減が可能
     ダウンサイジングによりCO2排出量(空気消費量)削減(1往復時の空気消
     費量)
    ・全長・取付寸法および取付支持金具は、既存製品MB Seriesと互換
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアシリンダ MB2/MDB2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MB2複動片ロッド検索結果を表示
    標準形MB2W複動両ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MB2複動片ロッド32,40,50,63,80,100,125
標準形MB2W複動両ロッド32,40,50,63,80,100,125

Go Top