製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-004-LEJS.jpg)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1800 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1800 | 10,20,30 |
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
・ストローク:~3000mm(標準)
・最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
・最大加減速度(mm/s2):20000
・ベルト交換時のメンテナンス性向上
・無接点オートスイッチ取付可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 相当リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LET80-X11 | 300~3000 | 75 | 2160 | 43.33,26,14.44 |
ACサーボモータ | LET100-X11 | 300~3000 | 240 | 4000 | 80,48,26.67,16 |