- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
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
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X1
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・最高作動圧力差4.0MPa
用途例:ブロー成型、レーザ加工機、窒素充填機
・使用流体:圧縮空気、窒素、アルゴン、酸素※
※酸素を使用される際は「使用流体供給源」をご参照ください。
・耐環境性向上
IP67構造で防塵防水(DIN形ターミナルはIP65)
ステンレスコイルカバー採用
・低発塵構造
・禁油仕様
・容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能
・省電力:消費電力6W
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXH-X1 | パイロット形 | N.C. | 3/8,1/2 | 16 |